RZアルファボードシリーズ
-
-
A7×2
500MHz - RAM
256MB - ROM
64MB
-
-
- Ethernet
- Wi-Fi
- Bluetooth
- USB
- SD
- LCD
- CAMERA
- CAN
AP-RZN-0Aは、ルネサス エレクトロニクス社製 RZ/N1Dを搭載したCPUボードです。
RZ/N1Dは最大500MHz動作のArm® Cortex®-A7を2コア搭載し、高い処理性能を備えたCPUです。産業イーサネット通信用アクセラレータ「R-INエンジン」を搭載し、各種産業イーサネットにも対応することができます。最大5つのイーサネットポートと多様な冗長ネットワークプロトコルに対応可能で、PLCやネットワークスイッチなどの産業ネットワーク機器に最適です。
また、標準OSとしてLinuxを採用しており、複雑なアプリケーションにも対応できます。本ボードは外部接続コネクタへ外部拡張に必要な信号を引き出してありますので、各種試作用途及び小ロットの製品への適用など、幅広い対応が可能です。
特長
- Arm Cortex-A7プロセッサ採用「RZ/N1D」搭載
Cortex-A7 500MHz デュアルコア
Cortex-M3 125MHz(R-INエンジン) - 大容量メモリ搭載
QSPI FlashROM 64MByte
DDR3 SDRAM 256MByte - イーサネットポートを5ポート搭載
Ethernet 10/100/1000-T BASE対応 1ポート搭載
Ethernet 10/100-TX BASE対応 4ポート搭載
EtherCAT® 3ポート搭載 排他使用 - 豊富なインタフェース
USB、microSD、CAN、シリアル(UART) I/Fほか
- 無線モジュール インタフェース搭載
- 外部拡張が容易
外部接続用コネクタへ必要な信号線を引き出してあります。
- マルチプロトコル産業ネットワーク対応
- 標準OSにLinuxを採用
ソフトウェア開発キットとして「LK-RZN-A01」をご用意
- 回路図を提供
開発作業へスムーズに着手いただけるとともに、教育や研修用に最適です。
組込みOS + ミドルウェア |
イー・フォース |
μITRON4.0仕様 RTOS「μC3/Standard」 μITRON4.0のスタンダードプロファイルに準拠し、32/64ビットプロセッサが搭載された組込みシステム向けのRTOSです。 組込みシステム向けのTCP/IPスタック「μNet3」 μC3と組合せて使用する組込みシステム向けのTCP/IPスタックです。 |
開発ツール |
京都マイクロコンピュータ |
デバッグ・書き込みツール「PARTNER-Jet2」 PARTNER-Jet2は、Arm®、RISC-V、SuperHプロセッサー向けの、デバッグ&動的解析、長時間トレース、ロギング対応のJTAGエミュレータです。32bit/64bit、マルチコア、RTOS/LinuxのマルチOSのデバッグにも対応しています。またC/C++に加え近年注目されているRust言語のソースコードデバッグにも対応しています。 |
Renesas Ready Partner Network
仕様
CPU | R9A06G032NGBG (400Pin BGA) Arm Cortex-A7 Dual |
---|---|
クロック |
|
R-INエンジン |
|
ROM |
|
SDRAM |
|
ローカルバス |
|
SDカードI/F |
|
Ethernet I/F | 合計5ポート
|
USB I/F |
|
UART I/F | 8ch 1チャネルはシリアルインタフェースコネクタに接続(TTLレベル) |
CAN I/F | 1ch CANインタフェースコネクタに接続(TTLレベル) |
GPIO | 入出力 最大62本(兼用端子含む) |
A/D |
|
RTC | RTC専用IC カレンダ機能 外部32.768KHz(20ppm)水晶振動子接続 最大日差±2秒 電気二重層コンデンサおよび外部バックアップ電源によるバックアップ |
リセット | リセットIC、リセットSW搭載 |
LED |
|
無線モジュールI/F | 無線LAN/Bluetooth |
JTAGコネクタ | CoreSight ハーフピッチ 10pin(5p×2列) |
拡張コネクタ※1 | 50pinコネクタ×2 未実装 2.54mmピッチ |
電源※2 | DC5V ±5%(CPUコア:1.15V、I/O:3.3V) |
消費電流 | 最大10W Typ約2.0W(100BASE接続、弊社サンプルプログラム動作時) Typ約4.3W(1000BASE接続、弊社サンプルプログラム動作時) |
動作環境 | -20~60℃(結露なし) |
基板寸法 | 120×90mm(コネクタ、突起物除く) |
付属品 | 電源ハーネス(2pin) |
|
対応オプションボード
ダウンロード
ご注意 ご使用の前にご確認ください。
- 弊社Webサイトより取得可能なサンプルプログラムは無償で提供されるものであり、あくまで評価用途です。
弊社がこの動作を保証するものではありません。サンプルプログラムを使用する場合、適切な環境でご使用ください。 - 弊社は、使用に起因する損害、第三者の権利を侵害に関し、いかなる責任も負いません。
本プログラムの使用、若しくは機能から生じるすべての損害は、ご使用になるお客様の負担となります。 - サンプルプログラムの仕様変更およびその他いかなる理由においても、弊社は、サンプルプログラムの誤り、機能不全または欠陥を修正する義務を負いません。
- サンプルプログラムに関するお問い合わせは、お受けできません。
ただし機能不全等があった場合には、【メールフォーム】よりご一報ください。可能な範囲でご回答します。 - ご使用の前に必ず、【サンプルプログラム使用規約】への同意をお願いします。
本規約に同意されない限り、プログラムを使用することはできません。
マニュアル・ドキュメント | バージョン | 更新日 |
---|---|---|
AP-RZN-0A ハードウェアマニュアル | 4.0 | 2023/10/02 |
技術コラム | バージョン | 更新日 |
---|---|---|
vol.11『つながる!産業用イーサネット対応マイコン』 | - | 2023/04/06 |
製品ご購入後に公開される情報
回路図 | パスワード | バージョン | 更新日 |
---|---|---|---|
AP-RZN-0A 回路図 | 1.0 | 2019/04/12 |
パスワードが必要なデータについて
-
1
購入製品の添付紙面よりパスワードをご確認ください。
-
2
公開情報一覧から必要な項目をクリックし、圧縮ファイルをダウンロードします。
-
3
圧縮ファイルを解凍する際、「1」に記載のパスワードをご入力ください。
製品をご購入済みで、パスワードが見つからないお客様
ユーザー登録を行っていない場合 お手数ですが、【ユーザー登録】を行い、備考欄に「パスワード希望」とご記載ください。
ユーザー登録がお済みの場合 お手数ですが、【メールフォーム】よりご連絡をお願いいたします。
なお、お問い合わせの際は「製品名」「シリアルナンバー」が必要となります。
ご購入
- ※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。
- ※記載の内容は改良のため、予告なく変更する場合がございます。